Elektronisk softstarter, MCI 50CM-3 I-O
037N0401
Spolespænding [V] DC: 24 - 480, Forsyningsspænding [V] AC: 400, Styrede faser: 3
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
037N0401
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Anvendes til produkt | Kompressor |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fast indstilling | Yes |
| Forsyningsspænding [V] AC | 400 V |
| Godkendelse | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Maks. belastning (bypass) [A] | 50 A |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. belastning [A] | 35 A |
| Material Description | MCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kontaktorer og motorstartere |
| Produktnavn | Elektronisk softstarter |
| Produkttype | MCI 50CM-3 I-O |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spolespænding [V] DC [Maks.] | 480 V |
| Spolespænding [V] DC [Min.] | 24 V |
| Spolespænding @ 50/60Hz [Maks.] | 480 V |
| Spolespænding @ 50/60Hz [Min.] | 24 V |
| Styrede faser | 3 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.764 Kilogram |
| Nettovægt | 2.626 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423225774 |