Elektronisk softstarter, MCI 12CH
037N0095
Spolespænding @ 50/60Hz: 208 - 240, Styrede faser: 3, Maks. belastning [A]: 12
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
037N0095
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anvendes til produkt | Kommerciel kompressor |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fast indstilling | Yes |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 415 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 380 V |
| Godkendelse | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Maks. belastning [A] | 12 A |
| Material Description | MCI 12CH Electronic soft starter M/20 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kontaktorer og motorstartere |
| Produktnavn | Elektronisk softstarter |
| Produkttype | MCI 12CH |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spolespænding @ 50/60Hz [Maks.] | 240 V |
| Spolespænding @ 50/60Hz [Min.] | 208 V |
| Styrede faser | 3 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.39 Kilogram |
| Nettovægt | 0.371 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.978 Liter |
| EAN/UPC | 5702423202898 |