Danfoss logo
MCI 25, electronic softstarter, Ci-tronic

Elektronisk softstarter, MCI 30 I-O

037N0070

Spolespænding [V] DC: 24 - 480, Forsyningsspænding [V] AC: 400, Styrede faser: 2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat8 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fast indstillingNo
Forsyningsspænding [V] AC400 V
FunktionKontakt KONTAKT
GodkendelseCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks. belastning (bypass) [A]30 A
Maks. belastning [A]25 A
Egenskab
Værdi
Material DescriptionMOTOR STARTER M. HJ. KONTAKT
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKontaktorer og motorstartere
ProduktnavnElektronisk softstarter
ProdukttypeMCI 30 I-O
REACH-kandidatlistens stofferNo
Spolespænding [V] DC [Maks.]480 V
Spolespænding [V] DC [Min.]24 V
Spolespænding @ 50/60Hz [Maks.]480 V
Spolespænding @ 50/60Hz [Min.]24 V
Styrede faser2
UL godkendelse filnavnE198251
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.15 Kilogram
Nettovægt1.15 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume2.933 Liter
EAN/UPC5702423134687