Kontaktor, CI 5-12
037H350732
Hoved kontakt: 3, AC-1 Ith åben: 20, Spolespænding @ 60Hz: 230
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
037H350732
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| AC-1 belastning, lthe, afskærmning | 16.0 A |
| AC-1 Ith åben | 20.0 A |
| AC-3 Ie | 11.5 A |
| AC-3 spænding 380-500 V | 5.5 kW |
| AC-3 spænding, 220-240 V | 3.0 kW |
| Add-on aux. kont. | 4 |
| Antal pr. pakkeformat | 5 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Hoved kontakt | 3 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indbyg. aux. NO kontakter | 1 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | CI 5-12 Contactor 3.0kW@220-240V M/5 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kontaktorer og motorstartere |
| Produktnavn | Kontaktor |
| Produkttype | CI 5-12 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spolespænding [V] DC | 230 V |
| Spolespænding @ 60Hz | 230 V |
| UL godkendelse filnavn | E63581 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.164 Kilogram |
| Nettovægt | 0.152 Kilogram |
| Volume | 0.164 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |