Kontaktor, CI 37
037H005632
Hoved kontakt: 3, AC-1 Ith åben: 80, Spolespænding @ 50Hz: 220 - 230, Spolespænding @ 60Hz: 220
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
037H005632
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| AC-1 belastning, lthe, afskærmning | 63.0 A |
| AC-1 Ith åben | 80.0 A |
| AC-3 Ie | 37.0 A |
| AC-3 spænding 380-690 V | 18.5 kW |
| AC-3 spænding, 220-240 V | 10.0 kW |
| Add-on aux. kont. | 4 |
| Antal pr. pakkeformat | 18 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Hoved kontakt | 3 |
| Identisk produkt | 037H005632 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | CI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kontaktorer og motorstartere |
| Produktnavn | Kontaktor |
| Produkttype | CI 37 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spolespænding @ 50Hz [Maks.] | 230 V |
| Spolespænding @ 50Hz [Min.] | 220 V |
| Spolespænding @ 60Hz | 220 V |
| UL godkendelse filnavn | E63581 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.81 Kilogram |
| Nettovægt | 0.764 Kilogram |
| Volume | 1.13 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423053278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |