Danfoss logo
-product-details

034Z5001

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Åbningspulser for ventil@normalt flow55 ± 16 steps
Åbningspulser for ventil@reverseret flow55 ± 16 steps
Antal pr. pakkeformat10 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]1.65 mm
Ekstern tilslut. Male/FemaleHan
Ekstern tilslutningsstørrelse24
Ekstern tilslutningstypeProTight metric thread
FlowBi-flow
Flow-karakteristikLineær
Indeholder batterierNo
Indv. gevindstr.28
Intern tilslutningstypeProTight metric thread
Internal conn. Male/FemaleFemale
KategoriArt. 4, par. 3
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.]85 °C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.]-30 °C
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.]185 °F
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.]-22 °F
KølemidlerR1234yfR134aR290R32R410A
Kompatibilitet med smøremidlerPOE
Maks. Arbejdstryk [psig]508 psig
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Maks. lækage [cm³/min]210 cm³/min
Maks. OPD [bar]35.0 bar
Maks. OPD [psig]508 psig
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 017 I/10
MotortypePermanent magnet stepmotor
Mul. for manuel betjeningAST-G servicedriverManuel spole
Egenskab
Værdi
Nominel kap.kond [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nominel kapacitet R134a [kW]8.14 kW
Nominel kapacitet R134a [TR]2.21 TR
Nominel kapacitet R32 [kW]18.77 kW
Nominel kapacitet R32 [TR]5.34 TR
Nominel kapacitet R410A [kW]12.70 kW
Nominel kapacitet R410A [TR]3.61 TR
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-22 °F
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Maks.]158 °F
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Min.]-22 °F
PakkeformatIndustripakke
Parts program navnMDL EX017
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeModuler og tilbehør
ProduktnavnExpansion module
ProdukttypeMDL EX017
Rated capacity R1234yf [kW]5.95 kW
Rated capacity R1234yf [TR]1.69 TR
Rated capacity R290 [kW]11.18 kW
Rated capacity R290 [TR]3.18 TR
Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.]95 % RH
Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.]0 % RH
Step mode1-2 magnetisering (halvt trin)2-2 magnetisering (fuldt trin)
Total ant. steps480 (halvtrins)