034Z5000
034Z5000
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Åbningspulser for ventil@normalt flow | 55 ± 16 steps |
| Åbningspulser for ventil@reverseret flow | 55 ± 16 steps |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 1.30 mm |
| Ekstern tilslut. Male/Female | Han |
| Ekstern tilslutningsstørrelse | 24 |
| Ekstern tilslutningstype | ProTight metric thread |
| Flow | Bi-flow |
| Flow-karakteristik | Lineær |
| Indeholder batterier | No |
| Indv. gevindstr. | 28 |
| Intern tilslutningstype | ProTight metric thread |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] | 85 °C |
| Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] | -30 °C |
| Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] | 185 °F |
| Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] | -22 °F |
| Kølemidler | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Kompatibilitet med smøremidler | POE |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 508 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 35.0 bar |
| Maks. lækage [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Maks. OPD [bar] | 35.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 508 psig |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 013 I/10 |
| Motortype | Permanent magnet stepmotor |
| Mul. for manuel betjening | AST-G servicedriverManuel spole |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nominel kap.kond [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Nominel kapacitet R134a [kW] | 5.71 kW |
| Nominel kapacitet R134a [TR] | 1.62 TR |
| Nominel kapacitet R32 [kW] | 12.97 kW |
| Nominel kapacitet R32 [TR] | 3.69 TR |
| Nominel kapacitet R410A [kW] | 8.78 kW |
| Nominel kapacitet R410A [TR] | 2.50 TR |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -22 °F |
| Opbevaringstemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Opbevaringstemperaturområde [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Opbevaringstemperaturområde [°F] [Min.] | -22 °F |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Parts program navn | MDL EX013 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Moduler og tilbehør |
| Produktnavn | Expansion module |
| Produkttype | MDL EX013 |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 4.17 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 1.18 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 7.77 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 2.21 TR |
| Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.] | 95 % RH |
| Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.] | 0 % RH |
| Step mode | 1-2 magnetisering (halvt trin)2-2 magnetisering (fuldt trin) |
| Total ant. steps | 480 (halvtrins) |