034L0027
034L0027
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [mm] | 12.00 mm |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 36 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Dysekapacitet [kW] | 2.56 kW |
| Dysekapacitet [TR] | 0.73 TR |
| Dysestørrelse | 05 |
| Fabriksindstilling [psig] | 60.7 psig |
| Flow | Enkeltflow |
| Fluidagruppe | 2 |
| Godkendelse | C UL US LISTEDUA |
| Husets materiale | Rustfast stål |
| Indikator for flowretning | Lasergraveret 1-vejs pil |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Automatisk ekspansionsventil |
| Produkttype | AXV 05I3 |
| Retning | Vinkelløb |
| Spring type | 3 |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 10.00 mm |
| Tilslutningsmateriale | Bi-metal: Stål/kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Tryk udlign. | Indvendig udligning |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 3.20 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 46.00 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 7.00 psi |
| UL-godkendte kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 210 Gram |
| Nettovægt | 179 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |