034G4564
034G4564
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 60 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Driftstemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Driftstemperatur [°F] [Maks.] | 248 °F |
| Driftstemperatur [°F] [Min.] | -22 °F |
| Ekstern tilslutningsstørrelse | 3/4 mm |
| Ekstern tilslutningstype | Solder, ODF |
| Indeholder batterier | No |
| Indv. gevindstr. | 24 |
| Intern tilslutningstype | ProTight metric thread |
| Internal conn. Male/Female | Male |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. tilspændingsmoment [Nm] | 72 Nm |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tilbehør |
| Produktnavn | Adapter |
| Produkttype | PSA |
| Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 67.8 Gram |
| Nettovægt | 67.8 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982501 |
| Proposition 65 | Cancer |