Danfoss logo
ID542 Connector ass'y, male M24, 1/2''x10

034G4563

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat60 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Driftstemperatur [°F] [Maks.]248 °F
Driftstemperatur [°F] [Min.]-22 °F
Ekstern tilslutningsstørrelse1/2 mm
Ekstern tilslutningstypeSolder, ODF
Indeholder batterierNo
Indv. gevindstr.24
Intern tilslutningstypeProTight metric thread
Internal conn. Male/FemaleMale
Egenskab
Værdi
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Maks. Arbejdstryk [psig]711 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. tilspændingsmoment [Nm]72 Nm
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 1/2 inch I/60
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør
ProduktnavnAdapter
ProdukttypePSA
TilslutningsmaterialeRustfrit stål

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt81 Gram
Nettovægt81 Gram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162982495
Proposition 65Cancer