Magnetventil, EVR 40, 24.2 m³/h, Funktion: NC
032L1112
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Husets materiale: Støbejern, Maks. driftstryk [bar]: 45.2, Mul. for manuel betjening: Nej, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
032L1112
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 2 1/8 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Cv-værdi [gal/min] | 28.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
| Dysestørrelse [mm] | 25.40 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.3 |
| Funktion | NC |
| Godkendelse | EACUAUL |
| Husets materiale | Støbejern |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| Kompatibilitet med smøremidler | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Kv-værdi [m³/h] | 24.200 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 655 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.2 bar |
| Maks. OPD[bar] spole BJ/BX | 31 bar |
| Maks. OPD[psi] spole BJ/BX | 450 psi |
| Material Description | EVR 40 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep. |
| Max. OPD, 10W AC | 550 psi |
| Max. OPD, 10W AC [bar] | 38 bar |
| Max. OPD, 20W DC | 17 bar |
| Max. OPD, 20W DC | 246 psi |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Min. ODP [bar] | 0.200 bar |
| Min. ODP [psi] | 2.900 psi |
| MOPD[bar/psi] | Coil Dependent |
| Mul. for manuel betjening | Nej |
| Omgiv. temp. | -40 - 80 °C |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Parts program navn | EVR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
| Produkttype | EVR 40 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc |
| SCIP-dossier produktnavn | EVR 32-40 |
| Spole | Nej |
| Tilgangsstørrelse [in] | 2 1/8 in |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Typebetegnelse | Magnetventil, lodde |
| UL-godkendte kølemidler | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a |
| UL-klassificeret | Yes |
| Ventildrift | SERVO-STEMPEL |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4.988 Kilogram |
| Nettovægt | 4.534 Kilogram |
| Volume | 7.56 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428943116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |