032F8019
032F8019
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODM |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 18 stk. |
| Cv-værdi [gal/min] | 0.144 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Dysestørrelse [mm] | 2.00 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.3 |
| Funktion | NC |
| Godkendelse | EACUA |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A |
| Kompatibilitet med smøremidler | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Kv-værdi [m³/h] | 0.125 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 400 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 28.0 bar |
| Material Description | EVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18 |
| Max. OPD, 10W AC [bar] | 21 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
| Min. ODP [bar] | 0.000 bar |
| MOPD[bar/psi] | Gas |
| Mul. for manuel betjening | Nej |
| Omgiv. temp. | Se Teknisk datablad |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | EVRPH 2.0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Vinkelløb |
| SCIP-dossier nr. | d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445 |
| SCIP-dossier produktnavn | EVRP |
| Spole | Nej |
| Tilgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODM |
| Typebetegnelse | Magnetventil, lodde |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.262 Kilogram |
| Nettovægt | 0.262 Kilogram |
| Volume | 1.112 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428307406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |