Danfoss logo
-product-details

027L3644

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal sideporte4 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
Fluidagruppe1
GodkendelseCEEACTÜVUAUL
Husets materialeRustfast stål
KategoriII
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-108D1
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeICFS SS 20
Modul 2Afrimningsmodul
Modul 2 typeICFD 20
Modul 3Blænddæksel
Modul 3 typeICFB SS 20
Modul 4Stopventil
Modul 4 typeICFS SS 20
Egenskab
Værdi
Overfladebelægn.ZnCr04
PakkeformatEnkeltpakke
Plac. af sideportP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF SS 20-4-108D1
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutningsstørrelse [mm]25 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 in
TilslutningstypeSvejsestuds
UdstyrLåg
UL godkendelse filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15.362 Kilogram
Nettovægt12.72 Kilogram
Volume65.121 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255219668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm