Danfoss logo
Ventilstation, ICF 25-4-47H25, 25 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11-product-details

Ventilstation, ICF 25-4-47H25, 25 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11

027L0030

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: ZnCr04, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal sideporte4 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
Fluidagruppe1
GodkendelseCEEACTÜVUAUL
Husets materialeStål
ICF typeICF-25-4-25SSXFEH5SXXXXX4XXX
KategoriII
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-47H25
Modul 1Stopventil
Modul 1 typeICFS 25
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF 25E
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICSG 25-25
Modul 4Stopventil
Modul 4 typeICFS 25
Egenskab
Værdi
Overfladebelægn.ZnCr04
PakkeformatEnkeltpakke
Plac. af sideportP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 25-4-47H25
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutningsstørrelse [mm]25 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 in
TilslutningstypeSvejsestuds
UdstyrLåg
UL godkendelse filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt21.334 Kilogram
Nettovægt14.243 Kilogram
Volume65.121 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255254812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm