027L0017
027L0017
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Antal sideporte | 6 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | ICF-reservedele |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | CEUAUL |
| Husets materiale | Rustfast stål |
| Kategori | II |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 943 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 65.0 bar |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-6-42S15 |
| Modul 1 | Stopventil |
| Modul 1 type | ICFS SS 25 |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 type | ICFF SS 25 |
| Modul 3 | Magnetventil |
| Modul 3 type | ICFG SS 25-15 |
| Modul 4 | Kontraventil |
| Modul 4 type | ICFC SS 25 |
| Modul 5 | Blænddæksel |
| Modul 5 type | ICFB 25 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Modul 6 | Stopventil |
| Modul 6 type | ICFS SS 25 |
| Overfladebelægn. | ZnCr04 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Plac. af sideport | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ventiler med flere funktioner |
| Produktnavn | Ventilstation |
| Produktoplysninger | Styringsløsning |
| Produkttilbehør | ICF-tilbehør |
| Produkttype | ICF SS 25-6-42S15 |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ASME B 16.11 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 32 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 1/4 in |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
| Udstyr | Låg |
| UL godkendelse filnavn | KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 27 Kilogram |
| Nettovægt | 26 Kilogram |
| Volume | 65.121 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255233077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |