Funktionsmodul, ICSE 25-20
027H2213
Funktionsmodul, Anvendes til produkt: ICV 25, Kv-værdi [m³/h]: 6
027H2213
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | ICV 25 |
| Cv-værdi [gal/min] | 7.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1270R170R290R600R600aRE170 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kv-værdi [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Material Description | ICSE Insert servo DN25-20 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tryk- og temperaturstyrede ventiler |
| Produktnavn | Funktionsmodul |
| Produktoplysninger | Funktionsmodul |
| Produkttype | ICSE 25-20 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.516 Kilogram |
| Nettovægt | 0.515 Kilogram |
| Volume | 1.309 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |