Funktionsmodul, ICME 32-A, Stål
027H0526
Produktoplysninger: Funktionsmodul, Kv-værdi [m³/h]: 9, Dele inkl.: Sæde/O-ring; Bolte/O-ring, Anvendes til produkt: ICV 32
027H0526
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Åbne-/lukketid [s] | 8 s |
| Aktuatorsystem | ICAD-motor, magnetkobling |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anv. til prod. note | Med topmontering |
| Anvendes til produkt | ICV 32 |
| Cv-værdi [gal/min] | 10.400 gal/min |
| Dele inkl. | Bolte/O-ringSæde/O-ring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | ICM / ICS / ICLX-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kv-værdi [m³/h] | 9.000 m³/h |
| Material Description | ICME 32A Function module |
| Mul. for manuel betjening | Via ICAD-indstillingVia flerfunktionsværktøj |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Parts program navn | ICM |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tryk- og temperaturstyrede ventiler |
| Produktnavn | Funktionsmodul |
| Produktoplysninger | Funktionsmodul |
| Produkttilbehør | ICAD-tilbehørICM / ICS / ICLX-tilbehør |
| Produkttype | ICME 32-A |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] | 32.0 mm |
| Varemærke | ICV Flexline |
| Ventildrift | Motorstyret |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.84 Kilogram |
| Nettovægt | 2.6 Kilogram |
| Volume | 3.462 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241041 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |