Danfoss logo
Funktionsmodul, ICME 20-B66, Stål-product-details

Funktionsmodul, ICME 20-B66, Stål

027H0383

Produktoplysninger: Funktionsmodul, Kv-værdi [m³/h]: 1.6, Dele inkl.: Sæde/O-ring; Bolte/O-ring, Anvendes til produkt: ICV 20

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Åbne-/lukketid [s]3 s
AktuatorsystemICAD-motor, magnetkobling
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anv. til prod. noteMed topmontering
Anvendes til produktICV 20
Cv-værdi [gal/min]1.900 gal/min
Dele inkl.Bolte/O-ringSæde/O-ring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICM / ICS / ICLX-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Egenskab
Værdi
Kv-værdi [m³/h]1.600 m³/h
Material DescriptionICME 20 B66 Function module
Mul. for manuel betjeningVia ICAD-indstillingVia flerfunktionsværktøj
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnICM
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnFunktionsmodul
ProduktoplysningerFunktionsmodul
ProdukttilbehørICAD-tilbehørICM / ICS / ICLX-tilbehør
ProdukttypeICME 20-B66
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]20.00 mm
VaremærkeICV Flexline
VentildriftMotorstyret

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.338 Kilogram
Nettovægt1.211 Kilogram
Volume3.686 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255240952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm