Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Tørrefilterhus, DCRE

023U7612

Tilslutningsmateriale: Kobber

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal kerner1
Antal pr. pakkeformat1 stk.
BeslagNej
DækselStik
Dele inkl.1 dæksel2 filtpakninger8 bolte
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarDCR-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe2
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningMærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core)48 cu.in.
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR32R452BR454B
Maks. Arbejdstryk [psig]725 psig
Maks. driftstryk [bar]50.0 bar
Material DescriptionDCRE Filter 04817S Assy
Nettovolumen [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l]0.880 L
PakkeformatEnkeltpakke
Egenskab
Værdi
Parts program navnDCRE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTørrefiltre
ProduktnavnTørrefilterhus
ProduktoplysningerTørrefilter til kølemiddel
ProdukttilbehørDCR-tilbehør
ProdukttypeDCRE
REACH-kandidatlistens stofferNo
Skalvolumen [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l]0.88 L
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]160 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilslutningsloddestørrelse [in]2 1/8 in
TilslutningsmaterialeKobber
TilslutningstypeLodde ODF
TypebetegnelseDCRE 04817S
UL godkendelse filnavnSA6398
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP]Delta p = 1psitliq= 86°Ftvap=5°F
Væskekapacitet [Kw]R32: 381.1R452B: 317.7R454B: 325.2
Væskekapacitet [TR]R32: 108.4R452B: 90.3R454B: 92.5
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI]Delta p = 0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
VaremærkeELIMINATOR

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.008 Kilogram
Nettovægt6.628 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume11.408 Liter
EAN/UPC5715162474778