Tørrefilterhus, DCRE
023U7609
Tilslutningsmateriale: Kobber, Tilslutningsloddestørrelse [mm]: 28
023U7609
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal kerner | 1 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Beslag | Nej |
| Dæksel | Stik |
| Dele inkl. | 1 dæksel2 filtpakninger8 bolte |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | DCR-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 2 |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Mærkat printet 1-vejs pil |
| Indsats str. (core) | 48 cu.in. |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R290R32 |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 725 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 50.0 bar |
| Material Description | DCRE Filter 0489s Assy. |
| Nettovolumen [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovolumen [l] | 0.880 L |
| Oliefrie kølemidler | R1234ze(E)R516A |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Parts program navn | DCRE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tørrefiltre |
| Produktnavn | Tørrefilterhus |
| Produktoplysninger | Tørrefilter til kølemiddel |
| Produkttilbehør | DCR-tilbehør |
| Produkttype | DCRE |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Skalvolumen [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Skalvolumen [l] | 0.88 L |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 160 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilslutningsloddestørrelse [mm] | 28.00 mm |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype | Lodde ODF |
| Typebetegnelse | DCRE 0489s |
| UL godkendelse filnavn | SA6398 |
| Varemærke | ELIMINATOR |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 6.435 Kilogram |
| Nettovægt | 6.253 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 11.811 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654319 |