Tørrefilterhus, DCRE
023U7606
Tilslutningsmateriale: Kobber, Tilslutningsloddestørrelse [mm]: 22
023U7606
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal kerner | 1 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Beslag | Nej |
| Dæksel | Stik |
| Dele inkl. | 1 dæksel2 filtpakninger8 bolte |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | DCR-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 2 |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Mærkat printet 1-vejs pil |
| Indsats str. (core) | 48 cu.in. |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 725 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 50.0 bar |
| Material Description | DCRE Filter 0487s Assy. |
| Nettovolumen [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Nettovolumen [l] | 0.880 L |
| Oliefrie kølemidler | R1234ze(E)R516A |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Parts program navn | DCRE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tørrefiltre |
| Produktnavn | Tørrefilterhus |
| Produktoplysninger | Tørrefilter til kølemiddel |
| Produkttilbehør | DCR-tilbehør |
| Produkttype | DCRE |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Skalvolumen [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Skalvolumen [l] | 0.88 L |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 160 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilslutningsloddestørrelse [in] | 7/8 in |
| Tilslutningsloddestørrelse [mm] | 22.00 mm |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype | Lodde ODF |
| Typebetegnelse | DCRE 0487s |
| Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p = 1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Væskekapacitet [Kw] | R1234yf: 105.2R32: 221.4R444B: 168.7R452B: 184.5R454B: 188.9 |
| Væskekapacitet [TR] | R1234yf: 29.9R32: 62.9R444B: 48.0R452B: 52.5R454B: 53.7 |
| Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] | Delta p = 0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Varemærke | ELIMINATOR |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 6.13 Kilogram |
| Nettovægt | 5.46 Kilogram |
| Volume | 11.811 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428652773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |