020C5308
020C5308
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 4 stk. |
| Anvendes til produkt | OFC 80BC |
| Dele inkl. | 4 bolte1 Spacer2 o-rings4 plane Washers4 spring washers |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Mat. spec. | Stål |
| Material Description | OFC Spacer kit |
| Pakkeformat | Multipak |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Check valve accessories |
| Produktnavn | Afstandsstykke |
| Produkttype | Tilbehør |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 80 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3 1/8 in |
| Tilslutningstype | Flange |
| Typebetegnelse | Spacer |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.562 Kilogram |
| Nettovægt | 2.489 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053811 |
| Proposition 65 | No significant risk |