020C5307
020C5307
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Anv. til prod. note | 2 side ports |
| Anvendes til produkt | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Dele inkl. | 2 flanges ( 1 blind ) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flange design | Rille |
| Flange form | Oval |
| Indeholder batterier | No |
| Mat. spec. | Messing |
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Check valve accessories |
| Produktnavn | Flange |
| Produkttype | Tilbehør |
| Standardtilslutning | ASME B 16.22 |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 35 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 3/8 |
| Tilslutningstype | Lodning |
| Typebetegnelse | Flange |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.768 Kilogram |
| Nettovægt | 0.761 Kilogram |
| Volume | 0.841 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |