Danfoss logo
Sight glass, SGP 16 I_014L0026, 014L0174, 014L0265

SGP 16 I, Skueglas, FLARE, 16 mm, FLARE, 16 mm

014L0026

Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Afgangstilslutning: FLARE, Afgangsstørrelse [mm]: 16, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 36

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]5/8 in
Afgangsstørrelse [mm]16.00 mm
AfgangstilslutningFlare
Antal pr. pakkeformat36 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FugtindikatorI-indikator
GodkendelseC UL US LISTEDEAC
Godkendelses filnavnRef. væskestandsindikator 76H4
Grøn: maks. fugt kon@25°CR22: 150 ppm
Grøn: maks. fugt kon@43°CR22: 250 ppm
Gul: min. fugt kon@25°CR22: 300 ppm
Gul: min. fugt kon@43°CR22: 500 ppm
Husets materialeMessing
Identisk produkt014L0265
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR22
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionSGP 16 I Sight Glass E&I M/36
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSkueglas
ProduktnavnSkueglas
Produkttilbehørgenerisk tilbehør
ProdukttypeSGP 16 I
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossier nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-dossier produktnavnSG & SGP with indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Tilgang indv./udv.Indre
Tilgangsstørrelse [in]5/8 in
Tilgangsstørrelse [mm]16.00 mm
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningstype, tilgangFlare
Udgang indv./udv.Ekstern
UL godkendelse filnavnRef. væskestandsindikator 76H4
UL-godkendte kølemidlerR22
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.326 Kilogram
Nettovægt0.307 Kilogram
Volume0.283 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428838542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm