SGP 16 I, Skueglas, FLARE, 16 mm, FLARE, 16 mm
014L0024
Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Afgangstilslutning: FLARE, Afgangsstørrelse [mm]: 16, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 36
014L0024
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 5/8 in |
| Afgangsstørrelse [mm] | 16.00 mm |
| Afgangstilslutning | Flare |
| Antal pr. pakkeformat | 36 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fugtindikator | I-indikator |
| Godkendelse | C UL US LISTEDEAC |
| Godkendelses filnavn | Ref. væskestandsindikator 76H4 |
| Grøn: maks. fugt kon@25°C | R22: 150 ppm |
| Grøn: maks. fugt kon@43°C | R22: 250 ppm |
| Gul: min. fugt kon@25°C | R22: 300 ppm |
| Gul: min. fugt kon@43°C | R22: 500 ppm |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R22 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 754 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 52.0 bar |
| Material Description | SGP 16 I Sight Glass M/36 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Skueglas |
| Produktnavn | Skueglas |
| Produkttilbehør | generisk tilbehør |
| Produkttype | SGP 16 I |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-dossier nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-dossier produktnavn | SG & SGP with indicator |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilgang indv./udv. | Ekstern |
| Tilgangsstørrelse [in] | 5/8 in |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 16.00 mm |
| Tilslutningsmateriale | Messing |
| Tilslutningstype, tilgang | Flare |
| Udgang indv./udv. | Ekstern |
| UL godkendelse filnavn | Ref. væskestandsindikator 76H4 |
| UL-godkendte kølemidler | R22 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.334 Kilogram |
| Nettovægt | 0.31 Kilogram |
| Volume | 0.283 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838085 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |