TRV-sæt, Kabinet, RTW, bi direktionel, Vinkelløb
013G7120
RTW KOMBIPAKKE 15 MM
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
013G7120
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | RTW KOMBIPAKKE 15 MM |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Emballagetype | Kabinet |
| Farve | RAL 9016 |
| Følerdesign | RTW |
| Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] | 28 °C |
| Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] | 8 °C |
| Følermedier | Væske |
| Følertype | Indbygget føler |
| Indeholder batterier | No |
| Indhold af sæt | 2-elements |
| Konstruktion | Vinkelløb |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | RTW kombi pak 15mm |
| Nippeltype | Uden nippel |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | TRV-sæt |
| Produkttype | RTW+ Bidir |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLV-type | ingen RLV |
| SCIP-dossier nr. | 9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088 |
| SCIP-dossier produktnavn | RTW Combi pack 1 |
| Tilslutningstype til ventil | RA |
| UL-klassificeret | No |
| Ventilstørrelse | 15 mm |
| Ventiltype | bi direktionel |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.381 Kilogram |
| Nettovægt | 0.38 Kilogram |
| Volume | 0.564 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |