Manifoldsamlinger, RTR-KE med vinkelbøjning, ingen RLV, Ligeløb
013G7042
RTR-KE 15 S, w/elbow
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
013G7042
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | 1-strengsanlæg |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Beskrivelse | RTR-KE 15 S, w/elbow |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 0.60 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Indhold af sæt | Ventil |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Konstruktion | Ligeløb |
| Kvs-værdier [m³/h] [Maks.] | 2.50 m³/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | RTR-KE 15 L, m/bøjning |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Manifoldsamlinger |
| Produkttype | RTR-KE/KEW |
| Prøvetryk [bar] | 16 bar |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLV-type | ingen RLV |
| SCIP-dossier nr. | 5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e |
| SCIP-dossier produktnavn | RTR-KE Radiator valve w. elbow |
| Tilslutningsstørrelse ind | G 1/2 |
| Tilslutningsstørrelse ud | R 1/2 |
| UL-klassificeret | No |
| Ventiltype | RTR-KE med vinkelbøjning |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.375 Kilogram |
| Nettovægt | 0.374 Kilogram |
| Volume | 0.327 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |