Lanseventiler, RTR 15/6TB, Vægtilslutning
013G7000
RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
013G7000
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | 2-rørsystem |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Beskrivelse | RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 0.60 bar |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Konstruktion | Vægtilslutning |
| Kvs-værdier [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Material Description | RTR 15/6TB |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Lanseventiler |
| Produkttype | RTR 15/6TB |
| Prøvetryk [bar] | 16 bar |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70 |
| SCIP-dossier produktnavn | RTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve |
| Tilslutningsstørrelse ind | Rp 1/2 |
| Tilslutningsstørrelse ud | R 1/2 |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.57 Kilogram |
| Nettovægt | 0.562 Kilogram |
| Volume | 1.044 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |