Lanseventiler, RA-PL/PR, Vinkelløb højre
013G3242
RA-PR lance valve right set with sensor
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
013G3242
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | 2-rørsystem |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Beskrivelse | RA-PR lance valve right set with sensor |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 0.60 bar |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Konstruktion | Vinkelløb højre |
| Kvs-værdier [m³/h] | 0.73 m³/h |
| Material Description | Lance valve, package solution, right |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Lanseventiler |
| Produkttype | RA-PL/PR |
| Prøvetryk [bar] | 16 bar |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1 |
| SCIP-dossier produktnavn | RA-PL Lance valve |
| Tilslutningsstørrelse ind | G 3/4 A |
| Tilslutningsstørrelse ud | R 1/2 |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.496 Kilogram |
| Nettovægt | 1.2 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420128337 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |