Danfoss logo
Radiatorventiler, Stålventiler, STV, 1", Ligeløb-product-details

Radiatorventiler, Stålventiler, STV, 1", Ligeløb

013G2196

RA STÅLVENTILSÆT, 1-STRENGSMONT. VENTIL

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfslutForniklet
Applikation1-strengsanlæg
Arbejdstryk [bar] [Maks.]16 bar
BeskrivelseRA STÅLVENTILSÆT, 1-STRENGSMONT. VENTIL
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrykområde [bar] [Maks.]0.20 bar
ForindstillingNej
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Indeholder batterierNo
KonstruktionLigeløb
Material DescriptionRA stål ventil sæt, 1-str. samlet ventil
NippeltypeSoldered
Egenskab
Værdi
Product line03
ProduktgruppeRadiatorventiler
ProdukttypeStålventiler
Prøvetryk [bar]25 bar
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01
SCIP-dossier produktnavnSteel valve, 1-pipe set
Tilslutningsstørrelse ind1"
Tilslutningsstørrelse ud1"
TilslutningstyperLodning
UL-klassificeretNo
Ventilstørrelse1"
VentiltypeSTV

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.5 Kilogram
Nettovægt0.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm