Danfoss logo
013G2169 Artificial RTR-K with elbow + RTR 7090

TRV-sæt, Artificial, RTR 2000, DN 15, Ligeløb med vinkelbøjning

013G2169

RA-K 15 S SÆT (VENTIL OG FØLER)

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseRA-K 15 S SÆT (VENTIL OG FØLER)
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballagetypeArtificial
FarveRAL 9016
FølerdesignRTR 2000
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.]26 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.]5 °C
FølermedierGas
FølertypeIndbygget føler
Indeholder batterierNo
KonstruktionLigeløb med vinkelbøjning
Material DescriptionRTR-K 15 L sæt (ventil og termostat)
Egenskab
Værdi
NippeltypeStandard
Product line03
ProduktgruppeTRV-sæt
ProdukttypeArtificial GAS + RTR-K/KE
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-typeingen RLV
SCIP-dossier nr.ff9d157a-7d74-43b5-8760-d50ce25940d3
SCIP-dossier produktnavnRTR-K Set
Tilslutningstype til ventilRA
UL-klassificeretNo
VentilstørrelseDN 15
VentiltypeRTR-K

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.5 Kilogram
Nettovægt0.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm