Danfoss logo
013G2135 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" straight

TRV-sæt, Artificial, RTRW-K, RLV-KS, ½", Ligeløb

013G2135

RLV-KS/RAW-K SÆT

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseRLV-KS/RAW-K SÆT
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballagetypeArtificial
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FarveRAL 9016
FølerdesignRTRW-K
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.]28 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.]8 °C
FølermedierVæske
FølertypeIndbygget føler
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
KonstruktionLigeløb
Material DescriptionRLV-KS/RAW-K sæt
NippeltypeUden nippel
Product line03
ProduktgruppeTRV-sæt
ProdukttypeArtificial RAW-K + RLV-KS
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-typeRLV-KS
SCIP-dossier nr.de304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
SCIP-dossier produktnavnRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
Tilslutningstype til ventilM30x1.5
UL-klassificeretNo
Ventilstørrelse½"
Ventiltypeingen ventil

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.564 Kilogram
Nettovægt0.564 Kilogram
Egenskab
Værdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm