Danfoss logo
009L6161

009L6161

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktOFB 80
CE-mærketYes
Dele inkl.1 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flange designRille
Flange formFirkantet
GodkendelsecURus recognized
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Mat. spec.Stål
Material DescriptionFlange set 5 in for OFB DIN BW
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeCheck valve accessories
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeAccessory
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP-dossier produktnavnOFB
Stagbolt dim.M16 x 90 mm
StandardtilslutningDIN BW
Tilslutningsstørrelse [mm]132 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]5 in
TilslutningstypeLodning
TypebetegnelseFlange

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.964 Kilogram
Nettovægt6.149 Kilogram
Volume5.161 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255154990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm