009L6158
009L6158
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | OFB 80 |
| CE-mærket | Yes |
| Dele inkl. | 1 flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flange design | Rille |
| Flange form | Firkantet |
| Godkendelse | cURus recognized |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Mat. spec. | Stål |
| Material Description | Flange set 5 in for OFB ANSI BW |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Check valve accessories |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP-dossier produktnavn | OFB |
| Stagbolt dim. | M16 x 90 mm |
| Standardtilslutning | ANSI BW |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 128 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 5 in |
| Tilslutningstype | Lodning |
| Typebetegnelse | Flange |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 6.98 Kilogram |
| Nettovægt | 6.719 Kilogram |
| Volume | 5.161 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |