Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2189

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Angle of rotation1/4 turn
Antal pr. pakkeformat6 stk.
Anvendes til produktGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Driftsstrøm, maks. [A]0.40 A
Energiforbrug [W]10.6 W
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]26 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]20 V
Frequency [Hz] [max]60 Hz
Frequency [Hz] [min]50 Hz
Fuld åbne/lukke tid5.0 s
GodkendelseCE
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Kabel31.50 in
Kabellængde [m]0.800 m
Kapsling (IP)IP67
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 24V
Max power consumption12 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]45 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]113 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
PakkeformatMultipak
PositionsfeedbackPHYSICAL INDICATION
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBM/GBC valve spare parts
ProduktnavnActuator
ProdukttypeMQT 010 N
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 A
Rated voltage [V]AC/DC 24V
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.]95 % RH
Rel. fugtighed [% RH] [Min.]5 % RH
Rel. fugtighed, forholdIngen kondensering
Strømlederområde [mm2]7 x 0.3 mm2
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]22.00 V
TypebetegnelseElectric Actuator
Wiring Diagram009A0021

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.662 Kilogram
Nettovægt0.536 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume2.432 Liter
EAN/UPC5715255124085