009L2186
009L2186
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| Antal pr. pakkeformat | 6 stk. |
| Anvendes til produkt | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Driftsstrøm, maks. [A] | 0.08 A |
| Energiforbrug [W] | 10.6 W |
| Failsafe function | Yes |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 265 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 95 V |
| Frequency [Hz] [max] | 60 Hz |
| Frequency [Hz] [min] | 50 Hz |
| Fuld åbne/lukke tid | 5.0 s |
| Godkendelse | CE |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Kabel | 31.50 in |
| Kabellængde [m] | 0.800 m |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Material Description | MQT 010 F Electric Actuator 220V |
| Max power consumption | 18 W |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 113 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Pakkeformat | Multipak |
| Positionsfeedback | PHYSICAL INDICATION |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | BM/GBC valve spare parts |
| Produktnavn | Actuator |
| Produkttype | MQT 010 F |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.04 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 95-265V |
| Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 95 % RH |
| Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 5 % RH |
| Rel. fugtighed, forhold | Ingen kondensering |
| Strømlederområde [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 265.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 95.00 V |
| Typebetegnelse | Electric Actuator |
| Wiring Diagram | 009A0022 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.684 Kilogram |
| Nettovægt | 0.558 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 2.432 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124054 |