Danfoss logo
Akva Lux II_004U8600_144B2349

Warranty & Service

004U8600

Akva Lux II TDP-F type 1 med koldtvandstilslutning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]2
Antal husstande [Min.]1
BeskrivelseAkva Lux II TDP-F type 1 med koldtvandstilslutning
Bredde uden kabinet [mm]460 mm
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde uden kabinet [mm]150 mm
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde uden kabinet [mm]575 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeUden
KabinetmaterialeHvidlakeret stål
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110
Mixing circuit - controlTermostat
Pakke, bredde [mm]800 mm
Pakke, dybde [mm]600 mm
Pakke, højde [mm]215 mm
Product line67
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeWarranty & Service
RemarksDirect heating w. diff. Pres. Reg. And DHW
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]10 kW
VarmeregulatornavnAVPL
VarmereguleringstypeDelta p-regulator
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
varmevekslerlegeringAISI 316
Varmtvand, regulatornavnPTC2
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]45 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]37 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt22 Kilogram
Nettovægt20 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume93.177 Liter
EAN/UPC5702424652784