CHRCV DN20 PN16 2-vejs styreventil
003Z9300
CHRCV DN20 PN16 2-vejs styreventil
003Z9300
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | CHRCV DN20 PN16 2-vejs styreventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kvs-værdier [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Lukkefunktion | Nej |
| Material Description | CHRCV DN20 PN16 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Motortilslutning | Danfoss standard |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | CHRCV |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind ISO 228/1G ¾ |
| Trykklasse | PN 16 |
| Vandring [mm] | 3.00 mm |
| Ventilhusets materiale | CW 617N |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
| Version | CHRCV |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.32 Kilogram |
| Nettovægt | 0.3 Kilogram |
| Volume | 0.336 Cubic decimeter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |