Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseAVTQ-MEMBR.GEH.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionFlowaktuator
Indeholder batterierNo
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – Temperatur
ProdukttypeAVTQ
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.59 Kilogram
Egenskab
Værdi
Nettovægt0.59 Kilogram