Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.3 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5699

Funktion: Diff.tryk aflastningsregulator

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]160 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
ApplikationFjernvarme og køling
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionDiff.tryk aflastningsregulator
Husets materialeStål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]1.50 bar
Egenskab
Værdi
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.30 bar
IndstillingstypeAdjustable
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,3-1,5 160cm2 yellow
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionBypass
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – Tryk/flow
ProdukttypeAFPA 2
Spring colouryellow
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar]40 bar
TrykklassePN 40
TrykregulatorDifferenstryksaflastningsregulator

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt16.49 Kilogram
Nettovægt16.4 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume50.988 Liter
EAN/UPC5710104523590