Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L1006

Flow [gpm] [Maks.]: 40, Flow [l/min] [Maks.]: 150, Driftstryk [barg] [Maks.]: 140, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2000, Standardtilslutning: NPT, Tilslutn. str. tilgang: 1, Tilslutn. størrelse for udgang: 1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1 in
ApplikationIndustrial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarYes
Driftstryk [barg] [Maks.]140 barg
Driftstryk [psig] [Maks.]2000 psig
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flow [gpm] [Maks.]40.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks.]150.00 l/min
Funktion1 NO+1 NC
Husets materialeAISI 304
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM
MaterialetypeNeutrale medier
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]35 °F
Omfattet af WEEENo
Product line14
ProduktgruppeValve
ProduktoplysningerSolenoid operated valves
ProdukttypeVDHT 2/2
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningManifold
StandardtilslutningNPT
Stempeldiameter Ø [mm]35 mm
Tilslutn. størrelse for udgang1
Tilslutn. str. tilgang1
TypebetegnelseVDHT BL2S 1-1 NC-NO

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.556 Kilogram
Nettovægt4.304 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume3.465 Liter
EAN/UPC5715162675311