Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1028

Flow [gpm] [Maks.]: 32, Flow [l/min] [Maks.]: 120, Driftstryk [barg] [Maks.]: 210, Driftstryk [psig] [Maks.]: 3000, Standardtilslutning: BSP, Tilslutn. str. tilgang: 3/4, Tilslutn. størrelse for udgang: 3/4

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationIndustrial
BeskrivelseVDHT BL3 HP 3/4 NC BSP N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstryk [barg] [Maks.]210 barg
Driftstryk [psig] [Maks.]3000 psig
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flow [gpm] [Maks.]32.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks.]120.00 l/min
Funktion4 NC
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVDHT BL3 HP 3/4 NC BSP N
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°F] [Maks.]194 °F
Omfattet af WEEENo
Product line14
ProduktgruppeValve
ProduktoplysningerSolenoid operated valves
ProdukttypeVDHT 2/2
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningManifold
StandardtilslutningBSP
Stempeldiameter Ø [mm]35 mm
Tilslutn. størrelse for udgang3/4
Tilslutn. str. tilgang3/4
TypebetegnelseVDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.335 Kilogram
Nettovægt7.089 Kilogram
Volume21.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428777087
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens