Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT EA 1 NC, Industrial

180L1023

Flow [gpm] [Maks.]: 40, Flow [l/min] [Maks.]: 150, Driftstryk [barg] [Maks.]: 140, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2000, Standardtilslutning: BSP

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Åbningstid [ms] [Maks.]900 ms
Åbningstid [ms] [Min.]500 ms
Antal veje2/2
ApplikationIndustrial
BeskrivelseVDHT 1 EA NC VITON
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftPilot operated
DriftsklarYes
Driftstryk [barg] [Maks.]140 barg
Driftstryk [barg] [Min.]4 barg
Driftstryk [psig] [Maks.]2000 psig
Driftstryk [psig] [Min.]51 psig
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flow [gpm] [Maks.]40.000 gal/min
Flow [gpm] [Min.]0.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks.]150.00 l/min
Flow [l/min] [Min.]0.00 l/min
FunktionNC
Husets materialeAISI 304
Indeholder batterierNo
Kegle størrelse [mm]13.5 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Lukketid [ms] [Maks.]2000 ms
Lukketid [ms] [Min.]1200 ms
Material DescriptionVDHT 1 EA NC VITON
MaterialetypeNeutrale medier
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]194 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Omfattet af WEEENo
PakningsmaterialeFKM
Parts program navnVDHT
Product line14
ProduktgruppeValve
ProduktoplysningerSolenoid operated valves
ProdukttypeVDHT 2/2
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningBSP
Stempeldiameter Ø [mm]35 mm
Tilslutn. størrelse for udgang1 in
Tilslutn. str. tilgang1 in
TilslutningstypeGevind
TypebetegnelseVDHT EA 1 NC

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.975 Kilogram
Nettovægt1.7 Kilogram
Volume3.525 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162675533
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens