Solenoid operated valves, VDHT BL4 1-1 NC, Industrial
180L1016
Flow [gpm] [Maks.]: 40, Flow [l/min] [Maks.]: 150, Driftstryk [barg] [Maks.]: 140, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2030, Standardtilslutning: BSP, Tilslutn. str. tilgang: 1, Tilslutn. størrelse for udgang: 1
180L1016
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Industrial |
| Beskrivelse | VDHT BL4 1 NC BSP N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstryk [barg] [Maks.] | 140 barg |
| Driftstryk [psig] [Maks.] | 2030 psig |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow [gpm] [Maks.] | 40.000 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks.] | 150.00 l/min |
| Funktion | 1 NC |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | VDHT BL4 1 NC BSP N |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Valve |
| Produktoplysninger | Solenoid operated valves |
| Produkttype | VDHT 2/2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Manifold |
| Standardtilslutning | BSP |
| Stempeldiameter Ø [mm] | 35 mm |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 1 |
| Tilslutn. str. tilgang | 1 |
| Typebetegnelse | VDHT BL4 1-1 NC |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 9.825 Kilogram |
| Nettovægt | 8.776 Kilogram |
| Volume | 22.382 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674185 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |