Solenoid operated valves, VDHT ED 1 NO, Industrial
180L1014
Flow [gpm] [Maks.]: 40, Flow [l/min] [Maks.]: 150, Driftstryk [barg] [Maks.]: 140, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2030, Standardtilslutning: BSP
180L1014
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Åbningstid [ms] [Maks.] | 900 ms |
| Åbningstid [ms] [Min.] | 500 ms |
| Antal veje | 2/2 |
| Applikation | Industrial |
| Beskrivelse | VDHT 1 ED NO BSP N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drift | Pilot operated |
| Driftsklar | Yes |
| Driftstryk [barg] [Maks.] | 140 barg |
| Driftstryk [barg] [Min.] | 4 barg |
| Driftstryk [psig] [Maks.] | 2030 psig |
| Driftstryk [psig] [Min.] | 51 psig |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow [gpm] [Maks.] | 40.000 gal/min |
| Flow [gpm] [Min.] | 0.000 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks.] | 150.00 l/min |
| Flow [l/min] [Min.] | 0.00 l/min |
| Funktion | NO |
| Husets materiale | AISI 304 |
| Indeholder batterier | No |
| Kegle størrelse [mm] | 13.5 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lukketid [ms] [Maks.] | 2000 ms |
| Lukketid [ms] [Min.] | 1200 ms |
| Material Description | VDHT 1 ED NO BSP N |
| Materialetype | Neutrale medier |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakningsmateriale | FKM |
| Parts program navn | VDHT |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Valve |
| Produktoplysninger | Solenoid operated valves |
| Produkttype | VDHT 2/2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Manifold |
| Standardtilslutning | BSP |
| Stempeldiameter Ø [mm] | 35 mm |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 1 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 1 in |
| Tilslutningstype | Gevind |
| Typebetegnelse | VDHT ED 1 NO |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.364 Kilogram |
| Nettovægt | 2 Kilogram |
| Volume | 3.374 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674246 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |