Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC, Industrial

180L0270

Flow [gpm] [Maks.]: 16, Flow [l/min] [Maks.]: 60, Driftstryk [barg] [Maks.]: 160, Driftstryk [psig] [Maks.]: 2400, Standardtilslutning: BSP, Tilslutn. str. tilgang: 1/2, Tilslutn. størrelse for udgang: 1/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationIndustrial
BeskrivelseVDHT B2 1/2 NC BSP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstryk [barg] [Maks.]160 barg
Driftstryk [psig] [Maks.]2400 psig
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flow [gpm] [Maks.]16.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks.]60.00 l/min
FunktionNC
GodkendelseUL
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVDHT B2 1/2 NC BSP
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°F] [Maks.]194 °F
Omfattet af WEEENo
Product line14
ProduktgruppeValve
ProduktoplysningerSolenoid operated valves
ProdukttypeVDHT 2/2
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningManifold
StandardtilslutningBSP
Stempeldiameter Ø [mm]18 mm
Tilslutn. størrelse for udgang1/2
Tilslutn. str. tilgang1/2
TypebetegnelseVDHT B2 1/2-1/2 NC
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.651 Kilogram
Nettovægt3.4 Kilogram
Volume6.181 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162673683
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens