Solenoid operated valves, VDHT 1/2 EA HP NC, Industrial
180L0234
Flow [gpm] [Maks.]: 16, Flow [l/min] [Maks.]: 60, Driftstryk [barg] [Maks.]: 210, Driftstryk [psig] [Maks.]: 3000, Standardtilslutning: BSP
180L0234
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Åbningstid [ms] [Maks.] | 140 ms |
| Åbningstid [ms] [Min.] | 120 ms |
| Antal veje | 2/2 |
| Applikation | Industrial |
| Beskrivelse | VDHT 1/2 EA HP NC BSP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drift | Pilot operated |
| Driftsklar | Yes |
| Driftstryk [barg] [Maks.] | 210 barg |
| Driftstryk [barg] [Min.] | 4 barg |
| Driftstryk [psig] [Maks.] | 3000 psig |
| Driftstryk [psig] [Min.] | 51 psig |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow [gpm] [Maks.] | 16.000 gal/min |
| Flow [gpm] [Min.] | 0.000 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks.] | 60.00 l/min |
| Flow [l/min] [Min.] | 0.00 l/min |
| Funktion | NC |
| Husets materiale | AISI 304 |
| Indeholder batterier | No |
| Kegle størrelse [mm] | 13.5 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lukketid [ms] [Maks.] | 300 ms |
| Lukketid [ms] [Min.] | 200 ms |
| Material Description | VDHT 1/2 EA HP NC BSP |
| Materialetype | Neutrale medier |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakningsmateriale | FKM |
| Parts program navn | VDHT |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Valve |
| Produktoplysninger | Solenoid operated valves |
| Produkttype | VDHT 2/2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Standardtilslutning | BSP |
| Stempeldiameter Ø [mm] | 18 mm |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 1/2 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 1/2 in |
| Tilslutningstype | Gevind |
| Typebetegnelse | VDHT 1/2 EA HP NC |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.198 Kilogram |
| Nettovægt | 1.087 Kilogram |
| Volume | 1.667 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674970 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |