Danfoss logo
PAHT G 70 UPW pump

PAHT G 70

180B1017

Flow [gpm] [Maks.]: 29.6, Flow [l/min] [Maks.]: 113.9, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 160, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 2320, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1800, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningGevind
AfgangstilslutningsstandardBSPP
ATEX-overensstemmelseNo
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dræntilslutning standardMetric
Dræntilslutning størrelse [metrisk]M6
DræntilslutningstypeGevind
DriftsklarSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Emballagens udvendige mål LxBxH [in]14,9x11,8x11,8
Emballagens udvendige mål LxBxH [mm]540x308x328
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flow [gpm] [Maks.]29.600 gal/min
Flow [gpm] [Min.]9.500 gal/min
Flow [l/min] [Maks.]113.90 l/min
Flow [l/min] [Min.]36.60 l/min
GodkendelseCE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]1000 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.]1800 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]700 rpm
Husets materialeAISI 316
Indeholder batterierNo
Indgangstryk [barg] [Maks.]6.0 barg
Indgangstryk [barg] [Min.]0.0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.]87.0 psig
Indgangstryk [psig] [Min.]0.0 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.]20 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.]290 psig
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Lydtryk [dB(A)]86 dBA
Material DescriptionPAHT G 70 LP
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
PakningsmaterialeNBR
Product line14
ProduktgruppePumpe
ProduktoplysningerPAHT G pumps
ProdukttypePAHT G 50-90
REACH-kandidatlistens stofferNo
Slagvolumen [cm³/omdr]70.00 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr]4.27 in³/rev
Tilgang std.BSPP
Tilslutn. størrelse for udgang1 in
Tilslutn. str. tilgang1 1/2 in
Tilslutningstype, tilgangGevind
TypebetegnelsePAHT G 70
Udgangstryk [barg] [Maks.]160 barg
Udgangstryk [barg] [Min.]30 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.]2320 psig
Udgangstryk [psig] [Min.]435 psig
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt42.7 Kilogram
Nettovægt35.5 Kilogram
Volume34.2 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162709191
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens