PAHT 25
180B0071
Flow [gpm] [Maks.]: 14.7, Flow [l/min] [Maks.]: 58.3, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 50, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 725, Hastighed [rpm] [Maks.]: 2400, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000
180B0071
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning | Gevind |
| Afgangstilslutningsstandard | BSPP |
| ATEX-overensstemmelse | No |
| Beskrivelse | Pump for ultra pure water |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dræntilslutning standard | Metric |
| Dræntilslutning størrelse [metrisk] | M6 |
| Dræntilslutningstype | Gevind |
| Driftsklar | Yes |
| Emballagens udvendige mål LxBxH [in] | 11,8x10,6x10 |
| Emballagens udvendige mål LxBxH [mm] | 300x270x255 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow [gpm] [Maks.] | 14.700 gal/min |
| Flow [gpm] [Min.] | 3.300 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks.] | 58.30 l/min |
| Flow [l/min] [Min.] | 15.30 l/min |
| Godkendelse | CE |
| Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] | 1000 rpm |
| Hastighed [rpm] [Maks.] | 2400 rpm |
| Hastighed [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Husets materiale | AISI 316 |
| Indeholder batterier | No |
| Indgangstryk [barg] [Maks.] | 6.0 barg |
| Indgangstryk [barg] [Min.] | 2.0 barg |
| Indgangstryk [psig] [Maks.] | 87.0 psig |
| Indgangstryk [psig] [Min.] | 29.0 psig |
| Indgangstrykstød [barg] [Maks.] | 20 barg |
| Indgangstrykstød [psig] [Maks.] | 290 psig |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Lydtryk [dB(A)] | 79 dBA |
| Material Description | PAHT 25 LP |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
| Pakningsmateriale | NBR |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produktoplysninger | PAHT pumps |
| Produkttype | PAHT 20-32 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagvolumen [cm³/omdr] | 25.00 cm³/rev |
| Slagvolumen [in³/omdr] | 1.53 in³/rev |
| Tilgang std. | BSPP |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 3/4 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 1 1/4 in |
| Tilslutningstype, tilgang | Gevind |
| Typebetegnelse | PAHT 25 |
| Udgangstryk [barg] [Maks.] | 50 barg |
| Udgangstryk [barg] [Min.] | 10 barg |
| Udgangstryk [psig] [Maks.] | 725 psig |
| Udgangstryk [psig] [Min.] | 145 psig |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 23.31 Kilogram |
| Nettovægt | 18.3 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709030 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |