Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 20

180B0070

Flow [gpm] [Maks.]: 11.4, Flow [l/min] [Maks.]: 45.9, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 50, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 725, Hastighed [rpm] [Maks.]: 2400, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningGevind
AfgangstilslutningsstandardBSPP
ATEX-overensstemmelseNo
BeskrivelsePump for ultra pure water
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dræntilslutning standardMetric
Dræntilslutning størrelse [metrisk]M6
DræntilslutningstypeGevind
DriftsklarYes
Emballagens udvendige mål LxBxH [in]11,8x10,6x10
Emballagens udvendige mål LxBxH [mm]300x270x255
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flow [gpm] [Maks.]11.400 gal/min
Flow [gpm] [Min.]2.300 gal/min
Flow [l/min] [Maks.]45.90 l/min
Flow [l/min] [Min.]11.50 l/min
GodkendelseCE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]1000 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.]2400 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]700 rpm
Husets materialeAISI 316
Indeholder batterierNo
Indgangstryk [barg] [Maks.]6.0 barg
Indgangstryk [barg] [Min.]2.0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.]87.0 psig
Indgangstryk [psig] [Min.]29.0 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.]20 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.]290 psig
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Lydtryk [dB(A)]79 dBA
Material DescriptionPAHT 20 LP
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
PakningsmaterialeNBR
Product line14
ProduktgruppePumpe
ProduktoplysningerPAHT pumps
ProdukttypePAHT 20-32
REACH-kandidatlistens stofferNo
Slagvolumen [cm³/omdr]20.00 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr]1.22 in³/rev
Tilgang std.BSPP
Tilslutn. størrelse for udgang3/4 in
Tilslutn. str. tilgang1 1/4 in
Tilslutningstype, tilgangGevind
TypebetegnelsePAHT 20
Udgangstryk [barg] [Maks.]50 barg
Udgangstryk [barg] [Min.]10 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.]725 psig
Udgangstryk [psig] [Min.]145 psig
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt19.383 Kilogram
Nettovægt18 Kilogram
Volume20.655 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162709092
Proposition 65No significant risk